JAJSPZ9 July 2024 TPS546C25
ADVANCE INFORMATION
TPS546C25 デバイスは高集積降圧コンバータで、D-CAP4 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスを介して設定し、新しいデフォルト値として NVM に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。ピンストラップ オプションにより、1 次または 2 次としての構成、スタック位置とスタック番号、DCM (単相のみ) または FCCM、過電流制限、フォルト応答、内部または外部の帰還抵抗、出力電圧の選択または範囲、スイッチング周波数、補償が可能です。
1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータの遠隔測定だけでなく、設定するための便利な標準化されたデジタル インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ オフ、無視のいずれかに設定できます。2 個、3 個、4 個の TPS546C25 デバイスを相互に接続して、単一出力で最大 140A を供給できます。
このデバイスには、VDRV および VCC ピン経由で外部 5V 電源で内蔵 5V LDO をオーバードライブするオプションがあります。これにより、効率の向上、消費電力の低減、低い入力電圧での起動が可能になります。
TPS546C25 は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。