JAJSSB2A September 2024 – October 2025 TPS548B23
PRODUCTION DATA
出力インダクタ (LOUT) を計算するには、式 13 を使用します。出力コンデンサは、インダクタのリップル電流 (IIND(ripple)) をフィルタリングします。したがって、大きなインダクタ リップル電流を選択すると、それ以上のリップル電流定格を持つ出力コンデンサが必要となるため、出力コンデンサの選択に影響が及びます。リップル電流が大きいと、出力リップル電圧が増加しますが、信号対雑音比が向上し、動作の安定に役立ちます。一般的に言って、バランスのとれた性能を得るには、インダクタンス値はリップル電流を最大出力電流のおよそ 15% ~ 40% に設定する必要があります。
この設計では、インダクタ リップル電流を 30 の出力電流の 30% に設定しています。スイッチング周波数が 800klHz で、最大 VIN は 16V、出力電圧が 3.3V の場合、これらのパラメータに基づいて、式 13 は 0.546μH のインダクタンスを計算します。最も近い標準値 0.55µH が選択されます。
インダクタは良好な効率を達成するために Low DCR が必要です。また、ピーク インダクタ電流から飽和までの間に十分な余裕が必要です。インダクタ電流を見積るには、式 14 を使用します。この設計では、XXX ピンを VCC に接続することで、IOC (valley) は 21A に設定されるため、最大 VIN におけるピークインダクタ電流は 式 15 で 22.98A と計算されます。
選択したインダクタンスは、Coilcraft XAL7070-551MEB です。このインダクタンスの飽和電流定格は 43A、RMS 電流定格は 29A、DCR は最大 1.6mΩ です。このインダクタは、高効率を得るために Low DCR のために選択されました。