SLVSEQ0A May 2019 – March 2020 TPS54A24
PRODUCTION DATA.
VIN = 5 V | fSW = 500 kHz |
VIN = 5 V | fSW = 500 kHz |
VIN = 5 V | fSW = 1 MHz |
V(EN) = 0.4 V |
V(SS/TRK) = 0.4 V |
L = 1.0 µH |
V(FB) = 0.6 V | V(PGOOD) = 5 V |
V(VIN) = 12 V | L = 1.0 µH |
R(RT/CLK) = 30.1 kΩ |
VIN = 12 V | fSW = 500 kHz |
VIN = 12 V | fSW = 500 kHz |
V(EN) = 5 V | V(FB) = 0.8 V |
TJ = 25 °C | V(PGOOD) < 0.5 V |
R(RT/CLK) = 100 kΩ |