このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS54J061 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを搭載した、高効率、小型の同期整流式降圧コンバータです。スペースに制約のある電源システムで使いやすく、外部部品数が少なくて済みます。
このデバイスは、高性能の内蔵 MOSFET、高精度 (±1%) の 600mV 基準電圧、–40℃~+125℃の接合部温度範囲を特長としています。競争力のある機能として、非常に少ない外付け部品点数、高速な負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションとライン レギュレーション、自動スキップまたは FCCM モード動作、可変ソフト スタート制御、外部補償を使わない全セラミック コンデンサ設計のサポートが挙げられます。
TPS54J061 は、14 ピンの QFN パッケージで供給されます。