JAJSNP4A May 2023 – February 2024 TPS54KB20
PRODUCTION DATA
TPS54KB2x デバイスは、適応型オン時間 D-CAP4 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流降圧コンバータです。この制御方式により、外部補償ネットワークを必要とせずに、出力電圧範囲全体にわたって低い最小オン時間と高速負荷過渡応答を実現できます。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。このデバイスは、スペースに制約のあるデータ センター アプリケーションに適した設計になっています。
TPS54KB2x デバイスは、差動リモート センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の規定範囲にわたって高精度 ±0.5% 基準電圧を備えています。このデバイスは、高精度のロード レギュレーションとライン レギュレーション、Eco-mode または FCCM 動作、MSEL ピンによるプログラム可能な設定、プログラマブル ソフトスタートを特長としています。
TPS54KB2x デバイスは鉛フリー デバイスです。RoHS に準拠しています (適用除外なし)。
部品番号 | VREF (V) | フォルト応答 | パッケージ サイズ(1) |
---|---|---|---|
TPS54KB20 | 0.9 | ラッチオフ | 3.00mm × 3.50mm |
TPS54KB21 | 0.5 | ||
TPS54KB22 | 0.9 | ヒカップ | |
TPS54KB23 | 0.5 |