TPS55289 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するように最適化された同期整流昇降圧コンバータです。TPS55289 は、4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。
TPS55289 は、最大 30V の入力電圧に対応できます。I2C インターフェイスにより、TPS55289 の出力電圧は、0.8V~22V の範囲で 10mV 刻みにプログラム可能です。昇圧モードでの動作時には、12V 入力電圧から 60W を供給できます。このデバイスは、9V の入力電圧から 45W を供給できます。
TPS55289 は、平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗で 200kHz~2.2MHz に設定することも、外部クロックに同期させることもできます。TPS55289 は、ピーク EMI を最小限にするための拡散スペクトラム・オプション機能も備えています。
TPS55289 は、出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また、TPS55289 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護オプション機能により、安全な動作を確保しています。
TPS55289 は、高いスイッチング周波数で動作できるため、小型のインダクタとコンデンサが使えます。本デバイスは 3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ |
---|---|---|
TPS55289 | VQFN-HR | 3.0mm × 5.0mm |