JAJSO99 april 2023 TPS552892-Q1
PRODUCTION DATA
TPS552892-Q1 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換するために最適化された、同期整流昇降圧コンバータです。TPS552892-Q1 は 4 個の MOSFET スイッチを内蔵しており、多様なアプリケーション向けのコンパクトなソリューションを実現します。TPS552892-Q1 は最大で 36V の入力電圧に対応できます。TPS552892-Q1 は、昇圧モードでの動作時に 12V 入力から 60W の供給が可能です。9V の入力電圧からは 45W を供給できます。
TPS552892-Q1 は平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗で 200kHz~2.2MHz に設定することも、外部クロックに同期させることもできます。TPS552892-Q1 は、ピーク EMI を最小限に抑えるための拡散スペクトラム・オプション機能も備えています。
TPS552892-Q1 には、出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクル単位のピーク電流制限、出力短絡からの保護機能があります。また TPS552892-Q1 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ・モード保護オプション機能により、安全な動作を保証します。
TPS552892-Q1 はスイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。本デバイスは、3.0mm × 5.0mm の QFN パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ |
---|---|---|
TPS552892-Q1 | VQFN-HR | 3.0mm × 5.0mm |