TPS55340-Q1 デバイスは、5A、40V のパワー・スイッチを内蔵したモノリシック非同期スイッチング・コンバータです。このデバイスは、昇圧、SEPIC、絶縁フライバックなど、複数の標準的なスイッチング・レギュレータのトポロジに構成できます。このデバイスは広い入力電圧範囲に対応し、入力電圧が 2.9~38V のアプリケーションをサポートします。
TPS55340-Q1 デバイスは、電流モード PWM (パルス幅変調) 制御を使用して出力電圧をレギュレートします。また、発振器を内蔵しています。PWM のスイッチング周波数は、外付け抵抗、または外部クロック信号への同期により設定されます。ユーザーは、スイッチング周波数を 100kHz~2.5MHz の範囲でプログラムできます。
このデバイスは、プログラム可能なソフトスタート機能によりスタートアップ時の突入電流を制限します。また、その他の保護機能 (例:サイクル単位の過電流制限、サーマル・シャットダウン) も内蔵しています。
TPS55340-Q1 デバイスは、PowerPAD 付きの小さな 3mm × 3mm、16 ピン WQFN パッケージで供給され、優れた熱特性を実現しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS55340-Q1 | WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |