DATA SHEET
TPS55340 統合型、5A、入力範囲の広い、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 5A、40V のローサイド MOSFET スイッチを内蔵
- 2.9V~32V の入力電圧範囲
- 精度 ±0.7% の基準電圧
- 動作時の静止電流:0.5mA
- シャットダウン時の消費電流:2.7µA
- 固定周波数の電流モード PWM 制御
- 周波数を 100kHz~1.2MHz の範囲で調整可能
- 外部クロックへの同期機能
- 調整可能なソフトスタート時間
- パルス・スキッピングによる軽負荷時の効率向上
- サイクル単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO 保護
- PowerPAD™付きの QFN-16 (3mm × 3mm) および HTSSOP-14 パッケージ
- -40℃~150℃ の広い動作 TJ 範囲
- WEBENCH Power Designer により、TPS55340 を使用するカスタム設計を作成