JAJSJK1D December 2015 – September 2024 TPS562201 , TPS562208
PRODUCTION DATA
TPS562201 および TPS562208 は単純で使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT-23 パッケージに収容されています。
このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう設計されています。
これらのスイッチ モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 制御方式を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS562201 はパルス スキップ モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。TPS562201 および TPS562208 は 6 ピン 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。