JAJSN94A december 2022 – may 2023 TPS562242
PRODUCTION DATA
TPS562242 は、3V~17V の入力電圧範囲を持つシンプルで使いやすい高効率、高電力密度の同期整流降圧コンバータであり、0.8V~10V の出力電圧において最大 2A の連続電流に対応します。
TPS562242 は、過渡応答を高速化するため、かつ外部補償を行わなくても低 ESR 出力コンデンサが使えるように、D-CAP3 制御モードを採用しています。このデバイスは、最大 94% のデューティでの動作をサポートできます。
TPS562242 は Eco モードで動作することで、軽負荷時も高い効率を維持します。このデバイスは、OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。
このデバイスは、1.6mm × 1.6mm SOT-563 パッケージで供給されます。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS562242 | DRL (SOT-563、6) | 1.60mm × 1.60mm |