TPS562200 および TPS563200 は、シンプルで使いやすい 2A および 3A 同期整流降圧 (バック) コンバータで、6ピン SOT-23 パッケージで供給されます。
このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。
これらのスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 制御トポロジを採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS562200 および TPS563200 は、高度な Eco-mode を搭載し、軽負荷動作中も高効率を維持します。1.6mm × 2.9mm の 6ピン SOT (DDC) パッケージで供給され、周囲温度 –40℃~85℃で仕様が規定されています。
部品番号 | 出力電流 (最大値) | パッケージ |
---|---|---|
TPS562200 | 2A | DRL (SOT-236、6) |
TPS563200 | 3A |
Changes from Revision D (June 2016) to Revision E (May 2023)
Changes from Revision C (August 2015) to Revision D (June 2016)
Changes from Revision B (July 2014) to Revision C (August 2015)
Changes from Revision A (January 2014) to Revision B (July 2014)
Changes from Revision * (January 2014) to Revision A (January 2014)