JAJSGP4 December 2018 TPS563240
PRODUCTION DATA.
TPS563240 は単純で使いやすい 3A 同期整流降圧型レギュレータで、SOT-23 パッケージに搭載されています。3.5A までのピーク過渡出力電流に対応できます。
このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。
このスイッチング・レギュレータは、D-CAP3 モード制御によって高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外付け補償部品なしでサポートします。
TPS563240 はパルス・スキップ・モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。TPS563240 には Out-of-Audio™(OOA) 動作が実装されているため、軽負荷時でも 25kHz を超える Fsw を維持します。TPS563240 は 6 ピンの 1.6mm×2.9mm SOT (DDC) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS563240 | DDC (6) | 1.60mm×2.90mm |