JAJSMI8A February 2022 – April 2022 TPS566242 , TPS566247
PRODUCTION DATA
TPS56624x は、シンプルで使いやすい、高電力密度、高効率の同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、SOT-563 パッケージで、3V~16V の入力電圧および最大 6A の連続電流をサポートします。
TPS56624x は、DCAP3 トポロジを採用しているため、高速過渡応答が可能で、外部補償不要で低 ESR 出力コンデンサをサポートします。このデバイスは、2 つのグランド (GND、AGND) を備えており、これらを相互に接続すれば放熱性能を最適化できます。AGND は、良好な負荷およびライン・レギュレーションにも役立ちます。このデバイスは、最大 98% のデューティでの動作をサポートできます。
TPS566242 は Ecoモードで動作することで、軽負荷時も高い効率を維持します。TPS566247 は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。このデバイスは、OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) を含む完全な保護機能を備えています。このデバイスは、PCB を簡単にレイアウトできるように最適化されたピン配置を持つ 1.6mm × 1.6mm SOT-563 パッケージで供給されます。接合部温度の仕様は –40℃~125℃です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS566242 | SOT-563 (6) | 1.60mm × 1.60mm |
TPS566247 |