JAJSQG8B february 2001 – may 2023 TPS60204
PRODUCTION DATA
これらのデバイスは、新しく開発された LinSkip モードで動作します。この動作モードでは、出力電流が LinSkip スレッショルドである約 7mA を超えると、デバイスは軽負荷時の省電力パルス・スキップ・モードから低ノイズの定周波数リニア・レギュレーション・モードにシームレスに切り替わります。パルス・スキップ・モードであっても、チャージ・ポンプの出力抵抗は依然としてレギュレーションされているため、出力リップルは非常に低いレベルに維持されます。
EN ピンを使用して、3 つの動作モードをプログラムできます。EN = Low にすると、デバイスがディスエーブルになり、すべての内部回路がシャットダウンされて、出力が入力から切断されます。EN = High にすると、デバイスがイネーブルになり、内部発振器からデバイスが動作するようにプログラムされます。EN にクロックが供給されている場合、デバイスは外部クロック信号と同期して動作するため、スイッチング高調波を制御および最小化できます。このデバイスには、バッテリ電圧がユーザー定義のスレッショルド電圧を下回った場合に警告を発するバッテリ電圧低下検出器や、出力電圧が公称値の約 90% に達したときにアクティブになるパワー・グッド検出器が内蔵されています。
バッテリ電圧低下検出器またはパワー・グッド検出器を備えたデバイス・オプションが利用できます。この DC/DC コンバータはインダクタを必要としないため、システムの EMI を最小限に抑えることができます。小型の 10 ピン MSOP パッケージ (DGS) で供給されます。
TA | 部品番号 (1) | マーキング DGS パッケージ | 出力電流 (mA) | 出力電圧 | デバイスの特長 |
---|---|---|---|---|---|
-40℃~85℃ | TPS60204DGS | AFB | 100 | 3.3 | バッテリ電圧低下検出器 |
TPS60205DGS | AFC | 100 | 3.3 | パワー・グッド検出器 |