JAJSQG8B february 2001 – may 2023 TPS60204
PRODUCTION DATA
TPS6020x の昇圧、レギュレーション済みチャージ・ポンプは、1.8V~3.6V の入力電圧から 3.3V ±4% の出力電圧を生成します。これらのデバイスは通常、2 個のアルカリ、NiCd、または NiMH バッテリ・セルから電力を供給され、最低 1.6V の電源電圧で動作します。連続出力電流は、2V 入力から最小 100mA です。完全な低リップル DC/DC コンバータを構築するために必要な外付けコンデンサは 4 個のみです。2 つのシングルエンド・チャージ・ポンプのプッシュプル動作モードにより、電流が連続的に出力に転送されるため、出力電圧リップルが小さくなります。