SLVS279D March 2000 – August 2015 TPS61000 , TPS61002 , TPS61005 , TPS61006 , TPS61007
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TA | PACKAGE | OUTPUT VOLTAGE (V) |
PART NUMBER(1) | MARKING DGS PACKAGE |
---|---|---|---|---|
–40°C to 85°C | 10-Pin MSOP DGS | Adj. from 1.5 V to 3.3 V | TPS61000DGS | ADA |
1.5 | TPS61001DGS | ADB | ||
1.8 | TPS61002DGS | ADC | ||
2.5 | TPS61003DGS | ADD | ||
2.8 | TPS61004DGS | ADE | ||
3.0 | TPS61005DGS | ADF | ||
3.3 | TPS61006DGS | ADG | ||
Adj. from 1.5 V to 3.3 V | TPS61007DGS | AD |