JAJSFK4A September 2018 – November 2018 TPS61088-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS61088-Q1は、VINが2.7V~12Vの、高い電力密度を持つ同期整流昇圧コンバータであり、車載用途向けに高効率小型ソリューションを提供するための製品です。最低入力電圧が2.7VであるTPS61088-Q1は、スピーカー、アンテナ、その他の回路の駆動に大電力出力を必要とするE-Callなどのアプリケーションの1または2セル・リチウムイオン・バックアップ・バッテリ(BUB)用昇圧回路としても使えます。
このデバイスを後昇圧として使い、メイン車載用システムの3.3Vレールを昇圧して、5Vを必要とするCANトランシーバやその他の回路に給電することもできます。
12.6VOUTの能力により、TPS61088-Q1はオーディオ・アンプ(例:E-Call用の10Vまたは11V)、アンテナ、PoC (Power-over-Coax)、および車載用オーディオ・バス(A2B)デバイスへの給電にも使用できます。
スイッチ電流が10Aであるため、コールド・クランク中も動作する必要があるアプリケーションにも対応できます。たとえば、最大2Aの負荷電流を供給しながら3.5Vの入力から11Vを出力できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS61088-Q1 | VQFN (20) | 4.50mm×3.50mm |