JAJSL22F June 2015 – September 2021 TPS61098 , TPS610981 , TPS610982 , TPS610985 , TPS610986 , TPS610987
PRODUCTION DATA
TPS610981 | I(MAIN) = 1 mA | I(SUB) = 0 mA |
MODE = L | VIN = 1.5 V |
TPS610981 | I(MAIN) = 100 mA | I(SUB) = 0 mA |
MODE = L | VIN = 1.5 V |
TPS610981 | I(MAIN) = 0 mA | I(SUB) = 10 mA |
MODE = H | VIN = 1.5 V |
TPS610986 | I(MAIN) = 0 mA | I(SUB) = 1 mA |
MODE = H | VIN = 1.5V |
TPS610986 | I(MAIN) = 0 mA | I(SUB) = 100 mA |
MODE = H | VIN = 1.5V |
TPS610981 | VIN = 2.5 V | I(SUB) = 0 mA |
MODE = H | I(MAIN) = 0 mA to 50 mA, 5 µs rising/falling edge |
TPS610981 | I(MAIN) = 20 mA | I(SUB) = 0 mA |
MODE = L | VIN = 2 V to 2.5 V, 10 µs rising/falling edge | |
TPS610981 | I(MAIN) = 0 mA | I(SUB) = 20 mA |
MODE = H | VIN = 2 V to 2.5 V, 10 µs rising/falling edge |
TPS610981 | VIN = 1.5 V | I(MAIN) = 0 mA |
MODE = H | I(SUB) = 0 mA to 120 mA to 0 mA, ramp up and down |
TPS610981 | R(MAIN) = 1 kΩ | R(SUB) = open load |
MODE pin toggling |
TPS610981 | R(MAIN) = 1 kΩ | R(SUB) = 1 kΩ |
VIN = 1.5 V | MODE connected to VMAIN | |
TPS610981 | I(MAIN) = 10 mA | I(SUB) = 0 mA |
MODE = L | VIN = 1.5 V |
TPS610981 | I(MAIN) = 0 mA | I(SUB) = 1 mA |
MODE = H | VIN = 1.5 V |
TPS610981 | I(MAIN) = 0 mA | I(SUB) = 100 mA |
MODE = H | VIN = 1.5V |
TPS610986 | I(MAIN) = 0 mA | I(SUB) = 10 mA |
MODE = H | VIN = 1.5V |
TPS610981 | VIN = 2.5 V | I(SUB) = 0 mA |
MODE = L | I(MAIN) = 0 mA to 50 mA, 5 µs rising/falling edge |
TPS610981 | VIN = 2.5 V | I(MAIN) = 0 mA |
MODE = H | I(SUB) = 0 mA to 50 mA, 5 µs rising/falling edge |
TPS610981 | I(MAIN) = 20 mA | I(SUB) = 0 mA |
MODE = H | VIN = 2 V to 2.5 V, 10 µs rising/falling edge |
TPS610981 | VIN = 1.5 V | I(SUB) = 0 mA |
MODE = L | I(MAIN) = 0 mA to 120 mA to 0 mA, ramp up and down |
TPS610981 | I(MAIN) = 0 mA | I(SUB) = 30 mA |
MODE = H | VIN = 0.7 V to 4.5 V, ramp up and down |
TPS610981 | R(MAIN) = 3 kΩ | VIN = 0.7 V |
MODE connected to GND |
TPS610986 | R(MAIN) = 1 kΩ | R(SUB) = 1 kΩ |
VIN = 1.5 V | C(SUB) = 1 µF | |
MODE connected to VMAIN |