JAJSEX9A July 2011 – March 2018 TPS61256A
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | NOM | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VI | Input voltage range | 2.5 | 4.85 | V | ||
RL | Minimum resistive load for start-up | 55 | Ω | |||
L | Inductance | 0.7 | 1.0 | 2.9 | µH | |
CO | Output capacitance | 10 | 20 | 50 | µF | |
TA | Ambient temperature | –40 | 85 | °C | ||
TJ | Operating junction temperature | –40 | 125 | °C |