JAJSEX9A July 2011 – March 2018 TPS61256A
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS61256Aデバイスは、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用の電源ソリューションです。TPS61256Aは低消費電力のアプリケーションを対象としており、バッテリが最低2.7Vまで放電されても、800mAまでの負荷電流をサポートし、低コストのチップ・インダクタとコンデンサを使用できます。
このデバイスは2.5V~5.5Vの広い入力電圧範囲で動作するため、拡張電圧範囲でリチウムイオン・バッテリにより動作するアプリケーションをサポートし、5.0V固定の出力電圧を供給します。
TPS61256Aは、レギュレートされた3.5MHzのスイッチング周波数で動作し、負荷電流が小さいときはパワー・セーブ・モードに移行して、負荷電流の範囲全体にわたって高い効率を維持します。PFMモードでは、軽負荷動作時の静止電流が36μA (標準値)に低下し、バッテリ駆動時間が延長されます。シャットダウン・モードでの入力電流は5µA未満なので、バッテリ駆動時間を最大化できます。
TPS61256Aは、最小限の外付け部品で、非常に小型のソリューションを実現できます。小さなインダクタと入力コンデンサを使用できるため、ソリューションが小型化します。シャットダウン時には、負荷がバッテリから完全に切断されます。
これらのデバイスは、限定的なESD(静電破壊)保護機能を内蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対する静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせておくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS61256A | YFF | 1.206mm×1.306mm |