JAJST04 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
VOUT ピンがグランドに短絡され、出力電圧が 0.5V 未満になると、TPS61299-Q1 デバイスはソフト スタート動作と同じようにインダクタ電流を制限し始めます。入力電圧が 1.8V を下回ると、TPS61299-Q1 は不連続導通モード (DCM) と連続導通モード (CCM) の境界で動作し、入力電圧が 1.8V を上回ると DCM で動作します。
短絡が解消されると、TPS61299-Q1 はソフト スタート シーケンスを再び実行し、レギュレートされた出力電圧を供給します。