JAJST04 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61299-Q1 は、VSEL ピンとグランドとの間に抵抗を接続することで、21 の内部出力電圧設定オプションをサポートしています。
スタートアップ時に、出力電圧が 1.8V に近づくと、
VSEL ピンの構成状態が検出されます。TPS61299-Q1 は、10μs のクロックで、抵抗設定を低いオプションから高いオプションまで変化させて VSEL ピンの構成を検出します。構成が検出されると、TPS61299-Q1 は設定出力レギュレーション電圧をラッチします。
動作中 TPS61299-Q1 は VSEL ピンを検出しないため、動作中に抵抗を変更しても VSEL 設定は変更されません。設定を更新する方法の 1 つは、動作中に EN ピンを切り替えることです。
正常に動作させるには、設定抵抗精度は 1% にし、
VSEL ピンの寄生容量は 10pF 未満にする必要があります。
抵抗 (kΩ) | VOUT_REG (V) | 抵抗 (kΩ) | VOUT_REG (V) | 抵抗 (kΩ) | VOUT_REG (V) | 抵抗 (kΩ) | VOUT_REG (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (GND) |
3.3 |
12.1 |
4.5 |
49.9 |
3.6 |
191 |
2.5 |
3.01 |
5.5 |
14.7 |
4.5 (高速) |
75 |
3.5 |
237 |
2.2 |
4.75 |
5.5 (高速) |
18.2 |
4.3 |
100 |
3.2 |
294 |
2 |
6.19 |
5.2 |
22.6 |
4 |
124 |
3 |
365 |
1.8 |
7.87 |
5 |
28.7 |
3.8 |
154 |
2.8 |
442/ VOUT ピン |
5 (高速) |
9.76 |
4.8 |