JAJST04 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VIN | 入力電圧 | 0.5 | 5.5 | V | |
VOUT | 昇圧出力電圧 | 1.8 | 5.5 | V | |
TJ | 接合部温度 | -40 | 125 | ℃ | |
L | 実効インダクタンス | 0.47 * 0.7 | 1.0 | 1.0 * 1.3 | μH |
COUT | OUT ピンの実効出力容量、出力電流 1A 未満の場合 | 5 * 0.8 | 10 | µF | |
OUT ピンの実効出力容量、出力電流が 1A を上回る場合と TPS612997Q の使用時 | 20 | μF | |||
CIN | VIN ピンの実効入力容量 | 2.2 | μF |