DATA SHEET
TPS61379-Q1 負荷切断機能搭載、25µA 静止電流、同期整流昇圧コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- 機能安全対応
- 柔軟な入出力動作範囲
- AM 帯域の干渉とクロストークを回避
- 動的にプログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- スペクトラム拡散周波数変調
- 選択可能なクロック同期
- スペースの制約が厳しいアプリケーションのためにソリューション・サイズを最小化
- 内蔵 LS/HS/ISO FET:RDS(ON) 50mΩ/50mΩ/100mΩ
- 小さい L-C で最大 2.2MHz をサポート
- 軽負荷とアイドル状態の消費電流を最小化
- VIN ピンに流れ込む静止電流:25µA
- VIN ピンに流れ込むシャットダウン電流:0.5µA
- 自動 PFM モードと強制 PWM モードを選択可能
- シャットダウンまたはフォルト状態時の真の負荷接続解除
- 保護機能内蔵
- VIN が VOUT に近づいても動作可能
- 入力低電圧誤動作防止と出力過電圧保護
- ヒカップ出力短絡保護機能
- パワー・グッド・インジケータ
- 165℃のサーマル・シャットダウン保護
- 3.3V から 9V への変換で、0.25A 未満の負荷において 90% 以上の効率