デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS62097-Q1デバイスは同期整流降圧型コンバータで、高効率とノイズが重要なアプリケーションに最適化されています。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高い効率で変換を行うことを主眼としています。コンバータは、中負荷から高負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードの動作に移行します。スイッチング周波数は、外付けの抵抗により1.5MHz~2.5MHzの範囲で選択可能です。iDCS-Controlを強制PWMモードで動作させると、一定のスイッチング周波数により低ノイズの動作を実現できます。
システム電源レールの要件に対処するため、内部補償回路は150µFを超えるものも含め、多くの外部出力コンデンサの値を選択できます。スタートアップ時の突入電流を制御するため、デバイスはSS/TRピンに接続される外付けコンデンサにより、ソフト・スタートアップをプログラムできます。SS/TRピンは、電圧トラッキング構成にも使用されます。デバイスには短絡保護、パワー・グッド、サーマル・シャットダウン機能が搭載されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS62097-Q1 | QFN (16) | 3.0mm×3.0mm |
TPS6209733-Q1 | QFN (16) | 3.0mm×3.0mm |
型番 | 出力電圧 | マーキング記号 |
---|---|---|
TPS62097-Q1 | 可変 | 9700Q |
TPS6209733-Q1 | 3.3V | 9733Q |