TPS6213x ファミリは、簡単に使用できる同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で 2.5MHz と高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるとともに、DCS-Control トポロジの使用によって出力電圧の高い精度が得られます。
3V~17V の広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および 12V の中間電力レールで動作するシステムに理想的です。0.9V~6V の出力電圧で、3A までの出力電流を連続的にサポートします (100% デューティ・サイクル・モード時)。出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンスも可能です。
パワーセービング・モードでは、このデバイスは VIN から約 17μA の静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は 2μA 未満です。
このデバイスには可変出力電圧と固定出力電圧のバージョンがあり、3mm×3mm (RGT) の 16 ピン VQFN パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS6213x | VQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |
Changes from Revision E (August 2016) to Revision F (November 2021)
Changes from Revision D (June 2016) to Revision E (August 2016)
PART NUMBER | OUTPUT VOLTAGE | POWER GOOD LOGIC LEVEL (EN = LOW) | |
---|---|---|---|
TPS62130 | adjustable | High Impedance | |
TPS62130A | adjustable | Low | |
TPS62131 | 1.8 V | High Impedance | |
TPS62132 | 3.3 V | High Impedance | |
TPS62133 | 5.0 V | High Impedance |
PIN(1) | I/O | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NO. | NAME | ||
1,2,3 | SW | O | Switch node, which is connected to the internal MOSFET switches. Connect an inductor between SW and the output capacitor. |
4 | PG | O | Output power good (High = VOUT ready, Low = VOUT below nominal regulation); open drain (requires pullup resistor) |
5 | FB | I | Voltage feedback of adjustable version. Connect a resistive voltage divider to this pin. It is recommended to connect FB to AGND on fixed output voltage versions for improved thermal performance. |
6 | AGND | Analog Ground. Must be connected directly to the Exposed Thermal Pad and common ground plane. | |
7 | FSW | I | Switching Frequency Select (Low ≈ 2.5 MHz, High ≈ 1.25 MHz(2) for typical operation)(3) |
8 | DEF | I | Output voltage scaling (Low = nominal, High = nominal + 5%)(3) |
9 | SS/TR | I | Soft-Start/Tracking Pin. An external capacitor connected to this pin sets the internal voltage reference rise time. It can be used for tracking and sequencing. |
10 | AVIN | I | Supply voltage for control circuitry. Connect to the same source as PVIN. |
11,12 | PVIN | I | Supply voltage for power stage. Connect to the same source as AVIN. |
13 | EN | I | Enable input (High = enabled, Low = disabled)(3) |
14 | VOS | I | Output voltage sense pin and connection for the control loop circuitry |
15,16 | PGND | Power Ground. Must be connected directly to the Exposed Thermal Pad and common ground plane. | |
Exposed Thermal Pad | Must be connected to AGND (pin 6), PGND (pin 15,16), and common ground plane. See the Layout Example. Must be soldered to achieve appropriate power dissipation and mechanical reliability. |