DATA SHEET
TPS6213x 3V~17V、3A、3mm × 3mm QFNパッケージ、降圧型コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- DCS-Control™ トポロジ
- 入力電圧範囲:3V~17V
- 最大 3A の出力電流
- 出力電圧を 0.9V~6V の範囲で調整可能
- ピンにより出力電圧を選択可能 (公称値、+5%)
- ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
- シームレスなパワーセーブ・モード移行
- 静止電流 17µA (標準値)
- 動作周波数を選択可能
- パワー・グッド出力
- 100% デューティ・サイクル・モード
- 短絡保護
- 過熱保護
- TPS62140 および TPS62150 とピン互換
- 3mm × 3mm の QFN-16 パッケージで供給
- TPS82130 を使用することで設計を迅速化