JAJSF59E December 2014 – March 2022 TPS62406-Q1 , TPS62407-Q1 , TPS62422-Q1 , TPS62423-Q1 , TPS62424-Q1
PRODUCTION DATA
TPS624xx-Q1 ファミリのデバイスは、先進運転支援システム (ADAS) など車載アプリケーション用の同期デュアル降圧 DC-DC コンバータです。これらのデバイスは、標準の 3.3V または 5V 電圧レールで給電される 2 つの独立した出力電圧レールと、ADAS カメラ・モジュールの CMOS イメージャまたはシリアライザ - デシリアライザに給電するために最適化された固定電圧を備えています。
EasyScale™ シリアル・インターフェイスにより、動作中に出力電圧の変更が可能です。固定出力電圧バージョンの TPS624xx-Q1 は、低消費電力プロセッサ向けに、1 ピンで制御される単純な動的電圧スケーリングをサポートしています。
TPS624xx-Q1 ファミリのデバイスは 2.25MHz の固定スイッチング周波数で動作し、負荷電流が軽いときはパワー・セーブ・モードに移行し、負荷電流の全範囲について高い効率を維持します。低ノイズのアプリケーションでは、MODE/DATA ピンを HIGH にして、デバイスを強制的に固定周波数の PWM モードにすることもできます。シャットダウン・モードでは、消費電流が 1.2μA (標準値) に低下します。このデバイスは小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS62406-Q1 | VSON (10) | 3.00mm × 3.00mm |
TPS62407-Q1 | ||
TPS62422-Q1 | ||
TPS62423-Q1 | ||
TPS62424-Q1 |
Changes from Revision D (August 2018) to Revision E (March 2022)
PART NUMBER | DEFAULT OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT | |||
---|---|---|---|---|---|
TPS62406-Q1 | VOUT1 | Fixed default | DEF_1 = High 1.125 V | IOUT1 | 1000 mA |
DEF_1 = Low 1.125 V | |||||
VOUT2 | Fixed default 1.2 V | IOUT2 | 400 mA | ||
TPS62407-Q1 | VOUT1 | Fixed default | DEF_1 = High 1.225 V | IOUT1 | 400 mA |
DEF_1 = Low 1.225 V | |||||
VOUT2 | Fixed default 1.85 V | IOUT2 | 600 mA | ||
TPS62422-Q1 | VOUT1 | Fixed default | DEF_1 = High 1.8 V | IOUT1 | 1000 mA |
DEF_1 = Low 1.15 V | |||||
VOUT2 | Fixed default 1.2V | IOUT2 | 600 mA | ||
TPS62423-Q1 | VOUT1 | Fixed default | DEF_1 = High 1.5 V | IOUT1 | 800 mA |
DEF_1 = Low 1.2 V | |||||
VOUT2 | Fixed default 1.8V | IOUT2 | 800 mA | ||
TPS62424-Q1 | VOUT1 | Fixed default | DEF_1 = High 1.3 V | IOUT1 | 800 mA |
DEF_1 = Low 1.1 V | |||||
VOUT2 | Fixed default 1.8V | IOUT2 | 800 mA |