DATA SHEET
TPS6244x-Q1 2.75V~6V 周波数調整可能デュアル降圧型コンバータ、QFN パッケージ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:
-40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 入力電圧範囲:2.75V~6V
- デュアルチャネル出力、0.6V~5.5V の出力電圧
- 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
- 強制 PWM または PWM/PFM 動作
- 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
- 2 つの高精度イネーブル入力により以下を実現:
- ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
- 正確なシーケンシング
- ウィンドウ・コンパレータによる 2 つのパワー・グッド出力
- 180° 位相シフト動作
- 100% デューティ・サイクル・モード
- アクティブ出力放電
- スペクトラム拡散クロック供給も可能
- (オプション) ヒカップ過電流保護
- TJ = -40℃~+150℃
- ウェッタブル・フランク付きの 2.3mm × 2.7mm QFN パッケージ