JAJSNC6B November 2021 – July 2022 TPS62441-Q1 , TPS62442-Q1
PRODUCTION DATA
TPS6244x-Q1 は、ピン互換のデュアル 1A、デュアル 2A または 3A / 1A の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モードの制御トポロジに基づいています。これらのデバイスは、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されています。抵抗の低いスイッチにより、高い周囲温度でも、最大 3A の連続出力電流、最大 4A の合計出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、2MHz~4MHz の外部クロックと同期させることもできます。PWM および PFM モードでは、TPS6244x-Q1 は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPS6244x-Q1 は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しているので、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。
TPS6244x-Q1 は可変電圧バージョンとして供給され、VQFN パッケージに搭載されています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS62441-Q1 | VQFN-HR | 2.30mm × 2.70mm |
TPS62442-Q1 |