JAJSNC4A november 2021 – may 2023 TPS62441 , TPS62442
PRODUCTION DATA
TPS6244x はピン互換のデュアル 1A、デュアル 2A および 3A/1A、高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。このデバイスは、ピーク電流モード制御方式に基づいています。これらのデバイスは、モーター・ドライブやロボットなどの産業用アプリケーション向けに設計されています。抵抗の低いスイッチにより、高い周囲温度でも、最大 3A の連続出力電流、最大 4A の合計出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。PWM/PFM モードでは、TPS6244x は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPS6244x は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しているので、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。
TPS6244x は可変電圧バージョンとして供給され、VQFN パッケージに搭載されています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS62441 | RQR (VQFN、14) | 2.30mm × 2.70mm |
TPS62442 |