JAJSEY0G December 2017 – June 2024 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808
PRODUCTION DATA
本デバイスの接合部温度 TJ は内蔵の温度センサによって監視されています。TJ がサーマル シャットダウン温度 TSD (標準値 160°C) を上回ると、デバイスはサーマル シャットダウンに移行します。ハイサイドおよびローサイドのパワー FET がオフになります。TJ が標準値 20°C のヒステリシス量よりも低下すると、コンバータは動作を再開し、最初に設定した VOUT へのソフトスタートを開始します (RVSEL の R2D 変換はありません)。パワーセーブ モードでは、サーマル シャットダウンは有効ではありません。