JAJSJS5C March 2021 – June 2025 TPS628501 , TPS628502 , TPS628503
PRODUCTION DATA
内蔵ソフトスタート回路は、起動時の出力電圧の傾きを制御します。この制御により、過剰な突入電流が回避され、出力電圧の立ち上がり時間が制御されます。この制御により、インピーダンスが高い電源またはバッテリによる望ましくない電圧降下も防止できます。EN が high に設定されて動作が開始されると、デバイスは約 200μs の遅延後にスイッチングを開始し、その後内部リファレンスおよび VOUT は、内部で定義された 150μs または 1ms (OTP オプション) の傾斜率で上昇します。