JAJSJS5B March 2021 – April 2024 TPS628501 , TPS628502 , TPS628503
PRODUCTION DATA
TPS62850x はピン互換で 1A、2A (連続) および 3A (ピーク) の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ ファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モード制御方式に基づいています。低抵抗のスイッチにより、連続で最大 2A、ピークでは 3A の出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。PWM および PFM モードでは、TPS62850x は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPS62850x は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現できるため、出力電圧精度が高い電源を設計するのに適しており、デジタル プロセッサと FPGA の厳しい電源電圧要件を満たすことができます。
TPS62850x は 8 ピン、1.60mm × 2.10mm の SOT583 パッケージで供給されます。
部品番号 (1) | 出力電流 | 出力電圧 |
---|---|---|
TPS628501DRLR | 1A | 可変 |
1.8V 固定 | ||
TPS628502DRLR | 2A | 可変 |
TPS628502ADRLR | 1.2V 固定 | |
TPS628502MDRLR | 1.8V 固定 | |
TPS628503DRLR | 3A | 可変 |