JAJSJS5C March 2021 – June 2025 TPS628501 , TPS628502 , TPS628503
PRODUCTION DATA
TPS62850x には、このセクションで説明する強制 PWM モードと、セクション 8.4.2 で説明した PWM/PFM という 2 つの動作モードがあります。
MODE/SYNC ピンが high に設定されているとき、TPS62850x は連続導通モード (CCM) のパルス幅変調で動作します。スイッチング周波数は、COMP ピンと GND の間の抵抗、または MODE/SYNC ピンに印加される外部クロック信号によって定義されます。MODE/SYNC に外部クロックが印加されている場合、TPS62850x はピンに印加された周波数に追従します。一般に、強制 PWM モードでの周波数範囲は 1.8MHz ~ 4MHz です。ただし、最小オン時間を考慮して、周波数は TPS62850x が動作できる範囲内である必要があります。