JAJSMG2 November 2023 TPS6287B10 , TPS6287B25
PRODMIX
TPS6287B10、TPS6287B15、TPS6287B20、および TPS6287B25 は、I2C インターフェイスおよび差動リモート・センスを搭載したピン互換、10A、15A、20A、25A 同期整流式降圧 DC/DC コンバータのファミリです。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。低抵抗の電源スイッチにより、高い周囲温度で最大 25A の電流を出力できます。
これらのデバイスをスタック・モードで動作させることで、大きな出力電流を供給することや、消費電力を複数のデバイスに分散することが可能です。
TPS6287Bx ファミリは、固定周波数動作での高速過渡応答を組み合わせた拡張 DCS 制御方式を実装しています。デバイスは、最大効率を達成するパワーセーブ モード、または最高の過渡性能と最小の出力電圧リップルを実現する強制 PWM モードで動作できます。
オプションのリモート・センシング機能により、ポイント・オブ・ロードでの電圧レギュレーションが最大化され、デバイスは出力電圧範囲全体にわたって ±0.8% の DC 電圧精度を達成します。
I2C 互換インターフェイスを使うと、各種の制御、監視、警告機能 (電圧の監視、温度に関連する警告など) を実現できます。出力電圧は、負荷の消費電力を性能ニーズに合わせて迅速に調整できます。デフォルトの起動電圧は、を介して抵抗により選択できます。VSET1 ピンおよび VSET2 ピン。
製品番号 (2) | 出力電流 | パッケージ (1) |
---|---|---|
TPS6287B10 | 10A | RZV (VQFN、24) 4.05mm × 3.05mm |
TPS6287B15(3) | 15A | |
TPS6287B20(3) | 20A | |
TPS6287B25 | 25A |