JAJSUB5 October   2024 TPS62883-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4デバイスのオプション
  6. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 商標
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 用語集
  7. 6改訂履歴
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 7.1 テープおよびリール情報
    2. 7.2 メカニカル データ

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RAD|25
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

デバイスのオプション

部品番号出力電流プライマリ デバイスのスタートアップ電圧と I2C デバイス アドレスセカンダリ デバイスの I2C デバイス アドレス / 位相シフトソフト スタート時間 / デフォルト スイッチング周波数およびその他構成設定
TPS62880QFWRADRQ1(1)12AVo1 = 0.850V、I2C1 = 0x38
Vo2 = 0.750V、I2C2 = 0x39
Vo3 = 0.875V、I2C3 = 0x3A
Vo4 = 0.800V、I2C4 = 0x3B
I2C1 = 0x3C / 30°
I2C2 = 0x3D / 60°
I2C3 = 0x3E / 90°
I2C4 = 0x3F / 120°
td(Ramp) = 1ms
fSW = 2.25MHz
SOFT_STOP_EN = 1
DROOPEN = 1
PGTH = ±5%
TPS62881QFWRADRQ1(1)20AVo1 = 0.850V、I2C1 = 0x38
Vo2 = 0.750V、I2C2 = 0x39
Vo3 = 0.875V、I2C3 = 0x3A
Vo4 = 0.800V、I2C4 = 0x3B
I2C1 = 0x3C / 30°
I2C2 = 0x3D / 60°
I2C3 = 0x3E / 90°
I2C4 = 0x3F / 120°
td(Ramp) = 1ms
fSW = 2.25MHz
SOFT_STOP_EN = 1
DROOPEN = 1
PGTH = ±5%
TPS62882QFWRADRQ1(1)24AVo1 = 0.850V、I2C1 = 0x38
Vo2 = 0.750V、I2C2 = 0x39
Vo3 = 0.875V、I2C3 = 0x3A
Vo4 = 0.800V、I2C4 = 0x3B
I2C1 = 0x3C / 30°
I2C2 = 0x3D / 60°
I2C3 = 0x3E / 90°
I2C4 = 0x3F / 120°
td(Ramp) = 1ms
fSW = 2.25MHz
SOFT_STOP_EN = 1
DROOPEN = 1
PGTH = ±5%
TPS62883QFWRADRQ130AVo1 = 0.850V、I2C1 = 0x38
Vo2 = 0.750V、I2C2 = 0x39
Vo3 = 0.875V、I2C3 = 0x3A
Vo4 = 0.800V、I2C4 = 0x3B
I2C1 = 0x3C / 30°
I2C2 = 0x3D / 60°
I2C3 = 0x3E / 90°
I2C4 = 0x3F / 120°
td(Ramp) = 1ms
fSW = 2.25MHz
SOFT_STOP_EN = 1
DROOPEN = 1
PGTH = ±5%
プレビュー情報 (事前情報ではありません)。