DATA SHEET
TPS629211-Q1 1A、3V~10V 車載用、 低 IQ 降圧コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 動作時の接合部温度範囲:-40℃~150℃
- HBM ESD 分類レベル 2 デバイス
- CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全対応
- 高効率 DCS-Control トポロジ
- 4µA (代表値) の低い静止電流
- 最大 1A の出力電流
- 250mΩ ハイサイド、85mΩ ローサイド RDSON
- ±1% の出力電圧精度
- 構成可能な出力電圧:
- 0.6V~5.5V の VFB 外付け分圧器:
- VSET 内蔵分圧器:
- MODE/S-CONF ピンによる優れた柔軟性
- 2.5MHz または 1.0MHz のスイッチング周波数
- 強制 PWM または自動 PFM パワー・セーブ・モード (動的モード変更機能付き)
- 出力放電のオン / オフ
- 外部ブートストラップ・コンデンサ不要
- 過電流および過熱保護
- 100% デューティ・サイクル・モード
- 高精度イネーブル入力
- パワー・グッド出力
- TPS629210-Q1、TPS629206-Q1、TPS629203-Q1 デバイスとピン互換
- 0.5mm ピッチの 8 ピン SOT-5X3 パッケージ