DATA SHEET
TPS62992-Q1 3V~10V、 2A、車載低 IQ 降圧コンバータ、+165℃の TJ、
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- HBM ESD 分類レベル 2 デバイス
- CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全対応
- 拡張された TJ 範囲:最高 165℃
- 高効率の DCS-Control トポロジ
- RDS(ON)62mΩ ハイサイド、22mΩ ローサイド
- PWM/PFM のシームレスな切り替え
- 内部補償
- 低 IQ:4µA (標準値)
- 最大 2A の連続出力電流
- ±1.5% の出力電圧精度 (全温度)
- 構成可能な出力電圧:
- 0.6V~5.5V の VFB 外付け分圧器
- VSET 内部分圧器:
- MODE/S-CONF ピンによる優れた柔軟性
- 2.5MHz または 1.0MHz のスイッチング周波数
- 強制 PWM または自動 PFM パワー・セーブ・モード (動的モード変更機能付き)
- 出力放電のオンおよびオフ
- 外部ブートストラップ・コンデンサ不要
- 過電流および過熱保護
- 100% デューティ・サイクル・モード
- 高精度イネーブル入力
- 可変ソフトスタートおよびトラッキング
- パワー・グッド出力
- 単層ルーティング用に最適化されたピン配置
- 2.2mm × 2.0mm のウェッタブル VQFN パッケージ、0.5mm ピッチ
- WEBENCH® Power Designer により、TPS62992-Q1 を使用するカスタム設計を作成