JAJSOF9A october 2022 – march 2023 TPS62992-Q1
PRODUCTION DATA
TPS62992-Q1 は、使いやすく、高効率、小型、フレキシブルな同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。スイッチング周波数は 2.5MHz または 1.0MHz を選択可能で、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答を実現します。本デバイスは、動作温度範囲全体にわたって ±1.5% の高い VOUT 精度と DCS-Control トポロジによる優れた負荷過渡性能を特長としています。3V~10V の広い入力電圧レンジで動作するため、9V 電源レール、シングル・セルまたはマルチ・セルのリチウムイオン、5V または 3.3V レールなど、各種の公称値の入力に対応します。
TPS62992-Q1 は、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードに移行し (自動 PFM または PWM 選択時)、高効率を維持します。また、非常に小さな負荷でも高い効率を実現するため、静止電流は 4µA (代表値) と小さくなっています。AEE がイネーブルの場合、VIN、VOUT、負荷電流の全体にわたる高効率を実現します。このデバイスは、内部および外部分圧器、スイッチング周波数、出力電圧放電、自動パワーセーブ・モードまたは強制 PWM 動作を設定する MODE/Smart-CONF 入力を備えています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS62992-Q1 | RYT (VQFN、9) | 2.20mm × 2.00mm |