JAJSHS1D July 2013 – August 2019 TPS63050 , TPS63051
PRODUCTION DATA.
PFM/PWM = Low | VOUT = 3.3 V |
PFM/PWM = Low | VOUT = 2.5 V, 4.5 V |
PFM/PWM = Low | VOUT= 3.3 V |
PFM/PWM = Low | VOUT = 2.5 V |
PFM/PWM = Low | VOUT = 4.5 V |
VIN = 2.5 V |
VIN = 4.5 V |
VIN = 2.8 V | IOUT = 16 mA |
VIN = 2.5 V | IOUT = 300 mA |
VIN = 3.4 V | IOUT = 300 mA |
VIN = 3.6 V | Load change from 0 mA to 300 mA |
VOUT = 3.3 V | VIN = 2.5 V | IOUT = 0 mA |
PFM/PWM = High | VOUT = 3.3 V |
PFM/PWM = High | VOUT = 2.5 V, 4.5 V |
PFM/PWM = High | VOUT= 3.3 V |
PFM/PWM = High | VOUT = 2.5 V |
PFM/PWM =High | VOUT= 4.5 V |
VIN = 3.3 V |
VIN = 3.3 V | IOUT = 145 mA |
VIN = 4.2 V | IOUT = 16 mA |
VIN = 4.5 V | IOUT = 300 mA |
VIN = 2.8 V | Load change from 0 mA to 300 mA |
VOUT = 3.3 V | IOUT = 500 mA |
VOUT = 3.3 V | VIN = 4.2 V | IOUT = 0 mA |