TPS6307xは高効率で静止電流の低い昇降圧型コンバータであり、入力電圧が出力電圧よりも高い、または低い可能性のあるアプリケーションに適しています。出力電流は、昇圧モードと降圧モードの両方で、2Aまで対応できます。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。コンバータをディスエーブルにすれば、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、2.5mm×3mmのQFNパッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS63070 | VQFN | 2.5mm×3mm |
TPS630701 | VQFN | 2.5mm×3mm |
TPS630702 | VQFN | 2.5mm×3mm |