DATA SHEET
TPS63710 低ノイズ同期整流、反転降圧コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力電圧範囲: 3.1V~14V
- 出力電流: 1A
- 最高91%の効率
- 出力電圧精度: ±1.5%
- 同期整流
- 低1/fノイズのリファレンス・システム
- ノイズ: 22µVRMS (10Hz~100kHz)
- 出力電圧: -1V~-5.5V
- |VOUT| < 0.7 × VIN
- 1.5MHz固定周波数のPWMモード
- サーマル・シャットダウン
- シャットダウン電流5μA
- 3mm×3mmのWSONパッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS63710を使用するカスタム設計を作成