JAJSDT9A September 2017 – July 2018 TPS63710
PRODUCTION DATA.
TPS63710は反転降圧型のDC/DCコンバータであり、最低で-5.5Vまでの負の出力電圧を生成します。入力電圧と出力電圧の比率に応じて、最大1Aの出力電流を供給できます。フィルタ処理されるリファレンス電圧システムにより、高性能のテレコミュニケーション・システムで要求される低1/fノイズを実現します。
TPS63710は固定周波数のPWM制御トポロジで動作します。内部的な電流制限とサーマル・シャットダウンを備えています。TPS63710の入力電圧範囲は3.1V~14Vであり、絶対値が高い正の入力電圧から負の出力電圧を生成する各種アプリケーションに使用できます。
同期整流により、高性能DACおよびADCの負の電源電圧として一般的に使用される、-1.8Vなどの小さい出力電圧で特に高い効率が得られます。スイッチング周波数は1.5MHz固定で、小型の外付け部品を使用でき、ソリューション全体のサイズも小さくなります。
TPS63710は3mm×3mmのWSONパッケージで供給され、周囲温度が高い環境で実行されるアプリケーションにおいて、優れた熱性能を実現します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS63710 | WSON | 3mm×3mm |