DATA SHEET
TPS650330-Q1 車載用カメラ PMIC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション認定済み
- AEC-Q100 グレード 1 認定済み
- 3 つの降圧コンバータ:
- BUCK1 VIN 範囲:4.0V~18.3V
- BUCK1 VOUT 範囲:2.5V~4.0V
- BUCK1 出力電流:最大 1500mA
- BUCK2 および BUCK3 VIN 範囲:2.5V~5.5V
- BUCK2 および BUCK3 VOUT 範囲:0.9V~1.9V
- BUCK2 および BUCK3 出力電流:最大 1200mA
- スペクトラム拡散クロック (SSC) 生成による EMI 低減
- 2.3MHz の強制固定スイッチング周波数 PWM 動作
- 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
- VIN 範囲:2.5V~5.5V
- VOUT 範囲:1.8V~3.3V
- 低いノイズ、高い PSRR
- I2C により出力電圧を調整可能
- 最大 300mA の出力電流
- ウェッタブル・フランク付きの 4.0mm × 4.0mm、24 ピン VQFN