JAJSRF0 September 2023 TPS650333-Q1
PRODUCTION DATA
TPS650333-Q1 デバイスは、高度に統合された車載用カメラ・モジュール向け電源管理 IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V の入力電圧に対応し、PoC (Power Over Coax) と接続できます。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードで動作します。LDO は 300mA を供給でき、2.5V~5.5V の入力電圧で動作します。降圧コンバータと LDO の電圧入力は独立しているため、設計とシーケンシングを最大限に柔軟に行うことができます。
TPS650333-Q1 は、24 ピンの VQFN パッケージで供給されます (4.00mm × 4.00mm)。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS650333-Q1 | VQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |