JAJSI26A November 2019 – February 2021 TPS6521815
PRODUCTION DATA
TPS6521815 は、各種 SoC および FPGA に電力を供給するようにプログラム可能なシングル・チップのパワー・マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-40℃~+105℃の温度範囲で動作することが特長で、各種の産業用アプリケーションに適しています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS6521815 | VQFN (48) | 6.00mm × 6.00mm |