JAJSK45A November 2020 – August 2021 TPS6521835
PRODUCTION DATA
RSEL [KΩ] | POWER-UP DEFAULT | |||
---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | DCDC3[5:0] | DCDC4[5:0] |
0 | 0 | 7.7 | 0xCh (1.2 V) | 0x32h (3.3 V) |
11.3 | 12.1 | 13 | 0x12 (1.35 V) | 0x32h (3.3 V) |
18.1 | 20 | 22 | 0x18 (1.5 V) | 0x32h (3.3 V) |
30.9 | 31.6 | 32.3 | 0x1F (1.8 V) | 0x32h (3.3 V) |
44.8 | 45.3 | 46.4 | 0x3D (3.3 V) | 0x01 (1.2 V) |
64.2 | 64.9 | 0xCh (1.2 V)) | 0x07 (1.35 V) | |
92.9 | 95.3 | 96.9 | 0xCh (1.2 V) | 0x0D (1.5 V) |
135.3 | 150 | Tied to INT_LDO | 0xCh (1.2 V) | 0x14 (1.8 V) |