JAJSK45A November 2020 – August 2021 TPS6521835
PRODUCTION DATA
TPS6521835 は、携帯型 (リチウムイオン・バッテリ) と据置型 (5V アダプタ) のいずれのアプリケーションでもサポートするように設計された、シングル・チップのパワー・マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、–40℃~+105℃の温度範囲で動作することが特長で、幅広い産業用アプリケーションに適しています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS6521835 | VQFN (48) | 6.00mm × 6.00mm |